Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,5 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Korrekciós faktor K=1; Mágneses mező ellen védett |
---|---|
Mágneses mező ellen védett | igen |
Max. mágneses térállóság [mT] | 300 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
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
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,5 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...1,2 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 1 / sárgaréz: 1 / alumínium: 1 / réz: 1 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...20 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Korrekciós faktor K=1 | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; (megfelelően rácsavart ifm dugaljjal) |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 544 | ||||||||||
Beágyazott szoftvert tartalmazza | igen |
Súly [g] | 22 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Menet megjelölés | M8 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: LCP; záróanyák: sárgaréz |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: bepattintható csavaros csatlakozó; Érintkezők: aranyozott |
---|