Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 5 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10; (csak 3 vezetékes üzemmódban) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,8 |
Minimális terhelési áram [mA] | 2; (csak 2-vezetékes üzemben) |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,5; (csak 2-vezetékes üzemben) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 700 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 5 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...4,05 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 2988 | ||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 30,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Menet megjelölés | M8 x 1 |
Anyagok | sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: LCP |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: forgatható |