Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 1 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | nem |
Elektromos kivitel | PNP | |
---|---|---|
Kimeneti funkció | nyitó | |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1 | |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 | |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 750 | |
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához [Hz] |
|
|
Rövidzárlat-védelem | nem | |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 1 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...0,8 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 2737 |
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Menet megjelölés | M8 x 1 |
Anyagok | ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|