Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | antivalens |
Kapcsolási távolság [mm] | 50 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 92 x 80 x 40 |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 20; (24 V) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | antivalens |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 70 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 50 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 50; (lágyacélba síkba építve (ST37)) |
Működési távolság [mm] | 0...40,5; (lágyacélba síkba építve (ST37); nem síkba építhető: működési távolság max. 5,5 mm-rel csökken) |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,85 / sárgaréz: 0,48 / alumínium: 0,46 / réz: 0,38 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...20 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -15...15 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 423,5 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Szerelés módja | sín; (TH35 (EN 60715)) |
Méretek [mm] | 92 x 80 x 40 |
Anyagok | PPE fekete; sárgaréz fehérbronz bevonatú; horganyöntvény |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|