Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 50 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 92 x 80 x 40 |
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Védelmi osztály | I |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 6 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 6 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5,5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 450 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 450 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 25 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 25 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 50 |
---|---|
Működési távolság [mm] | 0...40,5; (lágyacélba síkba építve (ST37)) |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,85 / sárgaréz: 0,48 / alumínium: 0,46 / réz: 0,38 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...20 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -15...15 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Ház | téglatest kialakítású |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Szerelés módja | rögzítő konzollal; (E10730) |
Méretek [mm] | 92 x 80 x 40 |
Anyagok | PPE; horganyöntvény; sárgaréz nikkelezett |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C |