1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Teljes termékcsoport
  6. IB5169

IB5169

Induktív érzékelő

IB-2020-FRKG/US-104-IRF

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • Programozható záró / nyitó kimeneti funkció
  • Kétvezetékes technológia
  • Robusztus M12 dugaszoló csatlakozóval
  • Műanyag sima henger tapadások ellen
  • Pácolóanyagoknak ellenálló PTB-ház
  • ce
  • eac
Letöltés
Technische Details
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró / nyitó; (választható)
Kapcsolási távolság [mm] 20
Ház hengeres
Méretek [mm] Ø 34 / L = 95
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 4,6
Minimális terhelési áram [mA] 4
Maximális szivárgó áram [mA] 1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 200
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 20
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 20 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...16,2
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [év] 1941
Mechanikai adatok
Súly [g] 226
Ház hengeres
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] Ø 34 / L = 95
Anyagok PBT; csatlakozó ház: sárgaréz PTFE borítás
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 4 x 90° LED, sárga
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
rögzítőbilincs: 1
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — IB5169-00 — 28.11.2006 —