You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Induktív érzékelők
  4. Összes induktív érzékelő
  5. IB5127

Induktív érzékelő

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

Induktív érzékelő

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

  • PVC-csatlakozóvezetékkel
  • Műanyag sima henger tapadások ellen
  • Pácolóanyagoknak ellenálló PTB-ház
  • Pácoló berendezésekben való alkalmazáshoz
  • Jól látható kapcsolási állapot visszajelzés
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 20
Ház hengeres
Méretek [mm] Ø 34 / L = 82
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] 15; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 60
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 20
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 20 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...16,2
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [év] 1853
Mechanikai adatok
Ház hengeres
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] Ø 34 / L = 82
Anyagok PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
rögzítőbilincs: 1
hatlapfejű csavarok: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²