Induktív érzékelő
IB0080
IB-2020-ABOA/ 6m
Induktív érzékelő
IB0080
IB-2020-ABOA/ 6m
- Kombinált AC/DC kimeneti fokozattal
- Kétvezetékes technológia
- Műanyag sima henger tapadások ellen
- Pácolóanyagoknak ellenálló PTB-ház
- PVC-csatlakozóvezetékkel
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Termékjellemzők
Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Kimenetek
Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 6 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 6,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 1 (250 V AC) / 0,8 (140 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 25 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 60 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...16,2 |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,5 / réz: 0,4 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 611 |
Mechanikai adatok
Ház | hengeres |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Anyagok | ház: PBT; zárósapka: TPE |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű |
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|