1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Agresszív közegekhez
  6. IA5098

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

IA5098

Induktív érzékelő

IA-3010-ANKG/PPU

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • Pácoló berendezésekben való alkalmazáshoz
  • Műanyag sima henger tapadások ellen
  • Pácolóanyagoknak ellenálló PTB-ház
  • PVC-csatlakozóvezetékkel
  • Jól látható kapcsolási állapot visszajelzés

Letöltés
Technische Details
Termékjellemzők
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 10
Ház hengeres
Méretek [mm] Ø 20 / L = 77
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] 15; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 300
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 10
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 10 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...8,1
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [év] 1781
Mechanikai adatok
Ház hengeres
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] Ø 20 / L = 77
Anyagok PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
rögzítőbilincs: 1
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — IA5098-00 — 13.01.2017 —