Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Ház | kör alakú |
Méretek [mm] | 110 x 80 x 20 |
Működési elv | statikus |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...35 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 11 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Acélgolyó felbontása (átmérő) [mm] | 6 |
---|---|
Max. munkadarab sebesség [m/s] | 35 |
Impulzushosszabítás [ms] | 10...150 |
---|---|
Állítható impulzusnyújtás | igen |
Max. lefutási idő [ms] | 10 |
Válaszidő [ms] | < 0,5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
MTTF [év] | 646 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL minősítés |
|
Súly [g] | 226,5 |
---|---|
Ház | kör alakú |
Méretek [mm] | 110 x 80 x 20 |
Belső átmérő [mm] | 51 |
Anyagok | ház: PA; gyűrű: POM |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|