Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 20...70 |
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 100 / L = 45 |
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 90...250 AC |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 11 |
Minimális terhelési áram [mA] | 15 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 6 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 5 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 20...70 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] | 70 |
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | < 15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -15...15 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 678 |
---|---|
Ház | hengeres |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Szerelés módja | szerelőlappal |
Méretek [mm] | Ø 100 / L = 45 |
Anyagok | PBT; alumínium eloxált |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű |
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|