Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x OSSD (A1 és A2) |
Engedélyezési zóna [mm] | 1...10 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Üzemmód | folyamatos üzem (karbantartásmentes) |
Biztonsági funkció | biztonságos állapot, ha nincs csillapítva |
Alkalmazás | ipari felhasználás |
Üzemi feszültség [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Névleges szigetelési feszültség [V] | 30 |
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 1000 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x OSSD (A1 és A2) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kimeneti adat | C-típusú 1-es osztályú interfész |
Kimeneti feszültség 24 V-os tápfeszültségnél | EN 61131-2 szerinti 1, 2 típusú bemenetekkel kompatibilis |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | nem |
Max. kapacitív terhelés CL_max [nF] | 20 |
Engedélyezési zóna [mm] | 1...10 |
---|---|
Biztonságos kikapcsolási távolság s(ar) [mm] | 15 |
Biztonsági kérés válaszideje [ms] | 10 |
---|---|
Válaszidő az engedélyezési zónához közeledve [ms] | 1 |
Kockázati idő (válaszidő biztonsági hibánál) [ms] | 30 |
Alkalmazás | EN 60654-1 szerinti C-osztályú vízálló alkalmazásokhoz | |
---|---|---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 10...40 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Hőmérséklet-változás sebessége [K/min] | 0,5 | |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | rövid ideig: 5...95 %; folyamatos: 5...70 % | |
Légnyomás [kPa] | 80...106 | |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 | |
Ionizáló sugárzás | nem engedélyezett | |
Sópermet | nem | |
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
Megfelel a követelményeknek |
|
|||
---|---|---|---|---|
Élettartam TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||
Élettartam TM (további jelölés) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
Súly [g] | 204,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | sárgaréz fehérbronz bevonatú; PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|