Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x OSSD (A1 és A2) |
Engedélyezési zóna [mm] | 0...6,5 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Üzemmód | folyamatos üzem (karbantartásmentes) |
Biztonsági funkció | biztonságos állapot, ha nincs csillapítva |
Alkalmazás | ipari felhasználás |
Üzemi feszültség [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Névleges szigetelési feszültség [V] | 30 |
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 1000 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x OSSD (A1 és A2) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kimeneti adat | C-típusú 1-es osztályú interfész |
Kimeneti feszültség 24 V-os tápfeszültségnél | EN 61131-2 szerinti 1, 2 típusú bemenetekkel kompatibilis |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | nem |
Max. kapacitív terhelés CL_max [nF] | 20 |
Engedélyezési zóna [mm] | 0...6,5 |
---|---|
Biztonságos kikapcsolási távolság s(ar) [mm] | 11 |
Biztonsági kérés válaszideje [ms] | 1 |
---|---|
Válaszidő az engedélyezési zónához közeledve [ms] | 1 |
Kockázati idő (válaszidő biztonsági hibánál) [ms] | 20 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hőmérséklet-változás sebessége [K/min] | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | rövid ideig: 5...95 %; folyamatos: 5...70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Légnyomás [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizáló sugárzás | nem engedélyezett | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sópermet | IEC 60068-2-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Védettség | IP 65; IP 67; IP 69K; (megfelelően rácsavart ifm dugaljjal) | ||||||||||||||||||||||||||||||
UV sugárzás | DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kémiai közegek |
|
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
Megfelel a követelményeknek |
|
|||
---|---|---|---|---|
Élettartam TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Élettartam TM (további jelölés) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
Súly [g] | 130 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: PBT; védősapka: PPS GF40; LED ablak: PA; záróanyák: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: PPS GF40; Érintkezők: aranyozott |
---|