Kimeneti funkció | órajel |
---|---|
Engedélyezési zóna [mm] | 3...6 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 90 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Üzemmód | folyamatos üzem (karbantartásmentes) |
Biztonsági funkció | biztonságos állapot, ha nincs csillapítva |
Alkalmazás | ipari felhasználás |
Üzemi feszültség [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 15 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 5000 |
Max. bemeneti kapacitás Ci_max [nF] | 2 |
---|
Kimeneti funkció | órajel |
---|---|
Kimeneti adat | B típusú interfész |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Max. kapacitív terhelés CL_max [nF] | 20 |
Engedélyezési zóna [mm] | 3...6 |
---|---|
Biztonságos kikapcsolási távolság s(ar) [mm] | 15 |
Biztonsági kérés válaszideje [ms] | 20 |
---|---|
Válaszidő az engedélyezési zónához közeledve [ms] | 200; (jellemzően 100) |
Alkalmazás | EN 60654-1 szerinti C-osztályú vízálló alkalmazásokhoz | |
---|---|---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 10...40 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Hőmérséklet-változás sebessége [K/min] | 0,5 | |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | rövid ideig: 5...95 %; folyamatos: 5...70 % | |
Légnyomás [kPa] | 80...106 | |
Ionizáló sugárzás | nem engedélyezett | |
Sópermet | nem | |
Védettség | IP 68; IP 69K; (EN 60529 szerint) |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
Megfelel a követelményeknek |
|
||
---|---|---|---|
Élettartam TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Élettartam TM (további jelölés) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Súly [g] | 190 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 90 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | rozsdamentes acél; PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|