Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x OSSD (A1 és A2) |
Engedélyezési zóna [mm] | > 6 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Üzemmód | folyamatos üzem |
Biztonsági funkció | biztonságos állapot megfelelő csillapítás esetén |
Alkalmazás | Mobil munkagépekhez és zord ipari alkalmazásokhoz |
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Névleges szigetelési feszültség [V] | 60 |
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 1000 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x OSSD (A1 és A2) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Minimális terhelési áram [mA] | 1 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 50 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Kimeneti adat | C-típusú 1-es osztályú interfész |
Kimeneti feszültség 24 V-os tápfeszültségnél | EN 61131-2 szerinti 1, 2 típusú bemenetekkel kompatibilis |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Max. kapacitív terhelés CL_max [nF] | 20 |
Engedélyezési zóna [mm] | > 6 |
---|---|
Biztonsági kikapcsolási távolság s(ao) [mm] | < 3 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...10 |
Biztonsági kérés válaszideje [ms] | 5 |
---|---|
Válaszidő az engedélyezési zónához közeledve [ms] | 5 |
Kockázati idő (válaszidő biztonsági hibánál) [ms] | 100 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizáló sugárzás | nem engedélyezett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (megfelelően rácsavart ifm dugaljjal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kémiai közegek |
|
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szélessávú zaj |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só spray teszt |
|
Megfelel a követelményeknek |
|
|||
---|---|---|---|---|
Élettartam TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Élettartam TM (további jelölés) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Súly [g] | 86,8 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | menet: sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: LCP; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 7 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|