Üzemi feszültség [V] | GPS csatlakozó belső vezetékén keresztül |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 69K |
Súly [g] | 151,5 |
---|---|
Szerelés módja | Gewinde |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 5 |
Megjegyzések |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Kábel: 3 m | |
Csatlakozó: 1 x FAKRA |
Kábel: 3 m | |
Csatlakozó: 1 x FAKRA |