Áramfelvétel [mA] | < 24 |
---|
Frekvenciasáv | GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Frekvenciasáv | 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz | |||
---|---|---|---|---|
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 6K6 |
Súly [g] | 366 |
---|---|
Szerelés módja | Gewinde |
Méretek [mm] | 80 x 124 x 31 |
Anyagok | PC fekete |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 5 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 3 m | |
Csatlakozó: 1 x FAKRA |
Kábel: 3 m | |
Csatlakozó: 1 x FAKRA |