You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E89100

digális kijelzés

E89100

DISPLAY/DX340

digális kijelzés

E89100

DISPLAY/DX340

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: DX2001 Termék összehasonlítás: E89100 / DX2001 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
Felhasználási terület
Alkalmazás univerzális kiértékelés és kijelző valamennyi fizikai mennyiséghez; melyek impulzussorozatból levezethetőek
Elektromos adatok
Frekvencia AC [Hz] 47...63
Üzemi feszültség [V] 230 / 115 AC / 24 DC
Áramfelvétel [mA] 200
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] 0...45
Védettség IP 44; (előlapon)
Mechanikai adatok
Szerelés módja panel kivágás: 91 x 43 mm
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
7-szegmenses LED kijelző, piros 6-digites 15 mm