Alkalmazás | univerzális kiértékelés és kijelző valamennyi fizikai mennyiséghez; melyek impulzussorozatból levezethetőek |
---|
Frekvencia AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 33...58 |
Üzemi feszültség [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | 120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V) |
Segédenergia az érzékelők számára DC [V] | 24; (±15 %, 150 mA) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...45 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...75 |
Védettség | IP 65; (előlapon) |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 565,2 |
---|---|
Anyagok | Noryl UL94-V-0 |
Kijelző |
|
---|
Csatlakozás | csavaros sorkapcsok, DC: 10 x ...1,5 mm² |
---|