Alkalmazás | RFID kódolás fém tartályoknál |
---|
Működési frekvencia [MHz] | 866...928 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 512 |
Adattároló típusa | EEPROM |
Chiptípus | Alien Higgs 3 |
Tag azonosító (TID) [Byte] | 64 |
Elektronikus termékkód (EPC) | 96 bit |
RFID szabvány | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...250 |
Védettség | IP 69K |
Súly [g] | 144,5 |
---|---|
Szerelés módja | Fel- / beépítés |
Méretek [mm] | 51 x 36,3 x 7,5 |
Anyagok | ház: Nylon / PP |
Csomagolási egység | 5 db |
---|
DTE80x | 1,1 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 2 |