Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -40...85 |
---|---|
Csúcshőmérséklet (passzív) [°C] | 90 |
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 896 |
Adattároló típusa | EEPROM |
Chiptípus | ICODE SLIX |
Blokkok száma | 28 |
Blokkméret [Byte] | 4 |
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte] | 8 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...90 |
Védettség | IP 68 |
Rádió tanusítvány | ISO 15693 |
---|
Súly [g] | 5,4 |
---|---|
Szerelés módja | Bepattintható burkolat; Fémbe beszerelés |
Méretek [mm] | Ø 10,3 / L = 4 |
Anyagok | ház: PPA GF30; epoxy gyanta |
Csomagolási egység | 10 db |
---|