Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -25...90 |
---|---|
Csúcshőmérséklet (passzív) [°C] | 120 |
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 896 |
Adattároló típusa | EEPROM |
Chiptípus | ICODE SLIX |
Blokkok száma | 28 |
Blokkméret [Byte] | 4 |
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte] | 8 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...120 |
Védettség | IP 68 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
Rádió tanusítvány | ISO 15693 |
Súly [g] | 18,65 |
---|---|
Szerelés módja | Telepítés fém és nem fém anyagokra; (csavaros rögzítés ; tapadás a felülethez ; Fémre történő felszerelés esetén a megjelölt oldalt rögzítse a felületre (jelölés: B vagy pont)) |
Méretek [mm] | Ø 22 / L = 3 |
Anyagok | PA 9T |
Megjegyzések | |
---|---|
Csomagolási egység | 10 db |
ANT410 / DTI410 | 6 |
ANT411 / DTI411 | 10 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 15 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 15 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 5 |
ANT600 / DTI600 | 40 |
ANT410 / DTI410 | 6 |
ANT411 / DTI411 | 10 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 8 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 16 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 15 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 20 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 25 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 10 |
ANT600 / DTI600 | - |