Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...60 |
Súly [g] | 95,5 |
---|---|
Anyagok | PVC |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,6 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
antenna | tartomány fém nélkül | |||
ANT420 / DTM424 + E80390 | 30 mm | |||
ANT421 / DTM425 + E80390 | 80 mm |
antenna | tartomány fém nélkül | |||
ANT420 / DTM424 + E80390 | 60 mm | |||
ANT421 / DTM425 + E80390 | 100 mm |
antenna | tartomány fém nélkül | |||
ANT420 / DTM424 + E80390 | 75 mm | |||
ANT421 / DTM425 + E80390 | 150 mm |