You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Képfeldolgozás / Azonosítás
  3. RFID
  4. ID tag-ek
  5. E80388

RFID címke

E80388

ID-TAG/12X2.3/06

RFID címke

E80388

ID-TAG/12X2.3/06

  • 13,56 MHz-es RFID Tag - ISO15693
  • Termékek és munkadarab hordozók megbízható kódolásához
  • Kisméretű kompakt Tag-ek fémre és nem fémre rögzítéshez
  • ce
  • ukca
Felhasználási terület
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] -40...90
Csúcshőmérséklet (passzív) [°C] 90
Elektromos adatok
Működési frekvencia [MHz] 13,56
Memória mérete [bit] 896
Adattároló típusa EEPROM
Chiptípus Vigo
Blokkok száma 32
Blokkméret [Byte] 4
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte] 8
RFID szabvány ISO 15693
Max. olvasási ciklusok korlátlan
Max. írási ciklusok 100000
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...90
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...90
Védettség IP 68
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Rádió tanusítvány ISO 15693
Mechanikai adatok
Súly [g] 5,5
Szerelés módja Telepítés fém és nem fém anyagokra; (tapadás a felülethez ; fémre történő telepítés esetén a szürke oldalán rögzítse a felületre)
Méretek [mm] Ø 12,3 / L = 2,1
Anyagok PPS fekete; epoxy gyanta öntött
Megjegyzések
Csomagolási egység 10 db
További adatok
Olvasási távolság nem fémre történő szerelésnél (mm)
ANT410 / DTI410 10
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 5
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 20
ANT600 / DTI600 -
Olvasási távolság fémre történő szerelés esetén (mm)
ANT410 / DTI410 5
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 -
ANT600 / DTI600 -