Alkalmazás | A termékszállítók kódolása irányított szállító rendszerekben |
---|---|
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -25...85 |
Csúcshőmérséklet (passzív) [°C] | 85 |
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 16000 |
Adattároló típusa | FRAM |
Chiptípus | MB89R118C |
Blokkok száma | 250 |
Blokkméret [Byte] | 8 |
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte] | 8 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | korlátlan |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 68 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 9,3 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 20 / L = 3 |
Anyagok | PPA |
Csomagolási egység | 5 db |
---|
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 15 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 35 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | - |