Alkalmazás | A termékszállítók kódolása irányított szállító rendszerekben |
---|---|
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -25...85 |
Csúcshőmérséklet (passzív) [°C] | 120; (vizsgálat időtartama: 1 x 100 h) |
Működési frekvencia [MHz] | 0,125 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 2048 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...90 |
Védettség | IP 67 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 4,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Szerelés módja | Becsavarozás |
Méretek [mm] | M5 x 0,8 / L = 16,5 |
Menet megjelölés | M5 x 0,8 |
Anyagok | PA fekete |
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 10 db |