Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -25...85 |
---|
Működési frekvencia [MHz] | 0,125 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 363 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...180 |
Súly [g] | 23 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 30 / L = 20 |
Anyagok | PU |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |