Alkalmazás | A termékszállítók kódolása irányított szállító rendszerekben |
---|---|
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -40...85 |
Csúcshőmérséklet (passzív) [°C] | 120; (vizsgálat időtartama: 1 x 100 h) |
Működési frekvencia [MHz] | 0,125 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 224 |
Max. olvasási ciklusok | korlátlan |
Max. írási ciklusok | 100000 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...90 |
Védettség | IP 67 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 2854 |
Súly [g] | 10,1 |
---|---|
Ház | Szerelődoboz a munkadaraboknak |
Méretek [mm] | 18 x 33 x 16,9 |
Anyagok | PBT narancs; PA fekete |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
ID tag elhelyezése | olvas | írás | ||
DTA100 | oldalról | 20 | 10 | |
DTA101 | oldalról | 20 | – |
Minden jelzés álló írási/olvasási működésre vonatkoznak. | |
A megjegyzés nélküli utasítások az azonosító címke nemfémes környezetbe való beszerelésére vonatkoznak. |