Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 15,6 |
---|---|
Anyagok | Tömítés: EPDM; ház: PA; o-gyűrű: EPDM; csavarok: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); hollandi anya: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); érintkezőpinek: bronz aranyozott |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,35 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: M12; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
---|