Üzemi feszültség [V] | < 42 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...75 |
Védettség | IP 67 |
UL minősítés |
|
---|
Súly [g] | 18,45 |
---|---|
Anyagok | ház: PA; o-gyűrű: EPDM; hollandi anya: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); érintkezőpinek: bronz ónozott |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 0,4...0,6 Nm |