Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...75 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 29 |
---|---|
Anyagok | PA 6 üvegszál erősített |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 1,65 |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |