Védelmi osztály | III |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 8 |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...75 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 49,6 |
---|---|
Anyagok | PBT; csavar: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); érintkezőpinek: aranyozott |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1,65; (rögzítőcsavar) |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |