Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 16 |
---|---|
Anyagok | Tömítés: NBR; ház: PA; o-gyűrű: FKM; csavarok: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); hollandi anya: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); érintkezőpinek: bronz aranyozott |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: M12; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
---|