Képfelbontás [px] | 680 x 480 |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 770 |
Túlfeszültség-védelem | igen |
Képfelbontás [px] | 680 x 480 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...125 |
Tárolási páratartalom [%] | < 75; (relatív páratartalom) |
Szavatossági idő [MON] | 24 |
Védettség | IP 67; (ISO 20653) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 1569,5 |
---|---|
Anyagok | ház: rozsdamnetes acél (1.4401 / 316) |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 4 x M16; kódolás: A |
Csatlakozó: 1 x M16; kódolás: A |
Csatlakozó: 1 x M16; kódolás: A |