Kivitel | OG kiképzéshez MKT |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...50 |
---|
Súly [g] | 9,2 |
---|---|
Anyagok | szerelőkészlet: POM; rögzítő: alumínium; csavar: rozsdamentes acél |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,5; (rögzítőcsavar) |
Dugattyú átmérője [mm] | 20 |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Beszerelés
|
|
---|