Kivitel | OG kiképzéshez MKT |
---|
Súly [g] | 6,2 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 16 |
Anyagok | Adapter: PA; rögzítő szalag: rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Dugattyú átmérője [mm] | 16...20 |
Befogási tartomány [mm] | 18...29 |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|