Kivitel | hollandi anyával, merev ütközővel |
---|
Súly [g] | 51 |
---|---|
Szerelési útmutató | a szenzor aktív felülete jobbra nézzen (lásd méretrajz) |
Méretek [mm] | M16 x 1 |
Menet megjelölés | M16 x 1 |
Belső átmérő [mm] | 12 |
Anyagok | acél (1.0711 / 9 S20) galvanizált; Anyák: acél galvanizált |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|