Kivitel | merev ütközővel |
---|
Súly [g] | 32,1 |
---|---|
Szerelési útmutató | a szenzor aktív felülete jobbra nézzen (lásd méretrajz) |
Méretek [mm] | M16 x 1 / L = 33,5 |
Menet megjelölés | M16 x 1 |
Belső átmérő [mm] | 12 |
Anyagok | horganyzott acél; Anyák: horganyzott acél |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 5; (záróanyák: 20) |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Beszerelés
|
|
---|