1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E10528

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Összekötő kábel

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

E10528

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

Letöltés
Technische Details
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Anyagok PUR
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett / sárgaréz, nikkelezett
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E10528-00 — 13.01.2017 —