Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | PUR |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: PUR |
---|