1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E10909

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Alternatív termék: EVW004 – Termékösszehasonlítás: E10909 / EVW004
Az alternatív termék és a tartozékok kiválasztásakor ügyeljen az esetlegesen eltérő műszaki adatokra!

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040SCS0002I04

E10909

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • cruus
Letöltés
Technische Details
felhasználási terület / tartomány
Szilikonmentes igen
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] < 250 AC / < 300 DC
Max. összes áramterhelés [A] 4
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
védettség IP 68
mechanikai adatok
Méretek [mm] 27 x 15 x 39
anyagok TPU
hollandi anya anyaga sárgaréz
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
kábel: 2 m, PUR, halogénmentes, fekete, Ø 4,8 mm; sugárhálós; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
elektromos csatlakozás - aljzat
csatlakozás dugaszoló csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; Öntött test: TPU; Zárás: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Contacts: aranyozott; Indító forgatónyomaték: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E10909-00 — 06.03.2003 —