Alkalmazás | szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése | |
---|---|---|
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Japán; Tajvan; India; Kína; Izrael | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Üzemi feszültség [V] | 9...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 150; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 900 | |||
---|---|---|---|---|
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 1200 | |||
D-TAG-tól való távolság [mm] |
|
Kommunikációs interfész | CAN |
---|---|
Protokoll | CANopen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67 |
Ütésállóság |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 458,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 120 x 50 x 113 |
Anyagok | PBT; PC; rozsdamentes acél |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |