Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|
Alkalmazás | Tápegység és jelkiértékelés |
---|
Névleges feszültség AC [V] | < 110 |
---|---|
Névleges feszültség toleranciája [%] | 10 |
Névleges feszültség toleranciája 2 [%] | 10 |
Névleges frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
Segédenergia az érzékelők számára DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 100 mA) |
Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 1 |
---|
Relé kimenetek száma | 1 |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...50 |
---|---|
Védettség | IP 40 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Súly [g] | 430,4 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Anyagok | műanyag |
Kijelző |
|
---|
Csatlakozás | sorkapcsok: ...4 mm² |
---|