- Termékek
- Tápellátás
- Kapcsolóerősítő
- DN0210
Termékjellemzők
Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|
Felhasználási terület
Alkalmazás | Tápegység és jelkiértékelés |
---|
Elektromos adatok
Névleges feszültség AC [V] | 110...240 |
---|---|
Névleges feszültség toleranciája [%] | > 20 |
Névleges feszültség toleranciája 2 [%] | 20...10 |
Névleges frekvencia AC [Hz] | 50...60 |
Szigetelési szilárdság [V] | 9 |
Max. teljesítményfelvétel AC [W] | 11 |
Segédenergia az érzékelők számára DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 300 mA) |
Csatornák száma | 1 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP/NPN |
---|
Kimenetek
Relé kimenetek száma | 1 |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmos terhelés) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 80; (40 °C: 50 % nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 3000 |
Védettség | IP 20 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Szennyezési fok | 2; (≤ 240 V AC) |
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] | 290 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 214 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Szerelés módja | sín; (TH35 EN 60715) |
Anyagok | műanyag: PC-GF20 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | pin elosztók: 4 x ; Raszterméret: 5,0 mm |
---|