Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 10 |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Alkalmazás | forgó és egyenes mozgások egyszerű kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás |
---|
Névleges feszültség AC [V] | 20...250 |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 20...250 |
Névleges frekvencia AC [Hz] | 45...65 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 6,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 6 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 1,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 200 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 10 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | nem |
Beállítási tartomány [Imp/min] | 5...300 |
---|
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 10 |
Indítási késleltetés [s] | 12; (jellemzően) |
---|---|
Maximális csillapítási határfrekvencia [Imp/min] | 1500 |
Kapcsolási pont beállítás | többfordulatú potenciométer |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20°C...+60°C | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Súly [g] | 0,256 |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | sárgaréz speciális bevonattal; PBT |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|