You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Sebesség érzékelők
  4. Kompakt fordulatszámőr robbanásveszélyes területre
  5. DI103A

Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DI103A

DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN/3D

Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DI103A

DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN/3D

  • Robbanásveszélyes területen történő alkalmazásokhoz
  • Fordulatszám megbízható, érintésmentes felügyelete határérték alá csökkenés szempontjából
  • 2 az 1-ben: Fordulatszám-kiértékelő és érzékelő egy kompakt házban
  • Kapcsolási pont egyszerű beállítása potenciométerrel
  • PLC-hez közvetlenül csatlakoztatható
  • ce
  • ukca
  • ex
Termékjellemzők
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 10
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 80
Felhasználási terület
Alkalmazás forgó és egyenes mozgások egyszerű kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás
Elektromos adatok
Névleges feszültség AC [V] 20...250
Névleges feszültség DC [V] 20...250
Névleges frekvencia AC [Hz] 45...65
Védelmi osztály II
Polaritáscsere-védelem igen
Kimenetek
Összes kimenet száma 1
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 7,5
Minimális terhelési áram [mA] 6
Maximális szivárgó áram [mA] 1,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] 200
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Rövidzárlat-biztos nem
Túlterhelés-védelem nem
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 10
Érzékelési tartomány beállítható nem
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 10 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...8,1
Mérési / beállítási tartomány
Beállítási tartomány [Imp/min] 5...3600
Mérési elv induktív
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,8 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,5 / réz: 0,4
Hiszterézis [Sr %-a] 10
Reakcióidők
Indítási késleltetés [s] 12
Maximális csillapítási határfrekvencia [Imp/min] 4800
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás többfordulatú potenciométer
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...60
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...60
Védettség IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek
Engedély IECEx BVS 17.0094X
ATEX eszközjelölés II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [év] 435
Mechanikai adatok
Súly [g] 314
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 80
Menet megjelölés M30 x 1,5
Anyagok sárgaréz speciális bevonattal; PA; TPE-U
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 2 x LED, sárga
Elektromos csatlakozás
Szükséges védelem miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű; A biztosítót a robbanásveszélyes területen kívül kell elhelyezni.
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Megjegyzések
ajánlás Rövidzárlat után ellenőrizze a készülék biztonságos működését.
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²