Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|---|
Méretek [mm] | 75 x 55 x 110 |
Alkalmazás | impulzussorozatok univerzális kiértékelése az előírt érték meghaladása és és el nem érése szempontjából; fordulatszám ellenőrzése |
---|
Névleges feszültség AC [V] | 110...240 |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 110...240 |
Névleges feszültség toleranciája [%] | < 10 |
Névleges feszültség toleranciája 2 [%] | 20...10 |
Névleges frekvencia AC [Hz] | 50...60 |
Segédenergia az érzékelők számára DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Relé kimenetek száma: 1 |
---|
Digitális kimenetek száma | 1 |
---|---|
Relé kimenetek száma | 1 |
Kontakt terhelhetősége | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Analóg áram kimenet [mA] | ...200 |
Analóg feszültség kimenet [V] | ...24 |
Beállítási tartomány [Imp/min] | 5...5000 |
---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 5...100 |
---|---|
Reprodukálhatóság [Sr %-a] | 1 |
Indítási késleltetés [s] | 0,5...15 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | finombeállítás tartományokon belül, potenciométerrel |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 40 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Súly [g] | 0,294 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Méretek [mm] | 75 x 55 x 110 |
Anyagok | műanyag |
Kijelző |
|
---|