Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|---|
Méretek [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 |
Alkalmazás | impulzussorozatok univerzális kiértékelése az előírt érték meghaladása és és el nem érése szempontjából; fordulatszám ellenőrzése |
---|
Üzemi feszültség toleranciája 2 [%] | > 20 |
---|---|
Névleges feszültség AC [V] | 110...240 |
Névleges feszültség DC [V] | 27 |
Névleges feszültség toleranciája [%] | > 20 |
Névleges feszültség toleranciája 2 [%] | 20...10 |
Névleges frekvencia AC [Hz] | 50...60 |
Szigetelési szilárdság [V] | 9 |
Max. teljesítményfelvétel AC [W] | 6 |
Max. energiafogyasztás DC [W] | 4 |
Segédenergia az érzékelők számára DC [V] | 18,5...30; (SELV, ≤ 100 mA) |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Relé kimenetek száma: 1 |
---|
Digitális kimenetek száma | 1 |
---|---|
Relé kimenetek száma | 1 |
Kontakt terhelhetősége | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmos terhelés) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Beállítási tartomány Hz [Hz] | 0,1...1000 |
---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...100 |
---|
Indítási késleltetés [s] | 0,1...15 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | potenciométer |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 80; (40 °C: 50 % nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 20 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Szennyezési fok | 2; (≤ 240 V AC) |
Engedély | UL: N001 |
---|---|
MTTF [év] | 212 |
Súly [g] | 242 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Szerelés módja | sín; (TH35 EN 60715) |
Méretek [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 |
Anyagok | műanyag: PC-GF20 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csatlakozás | pin elosztók: 4 x ; Raszterméret: 5,0 mm |
---|