Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 32 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 16; Analóg bemenetek száma: 4; Frekvencia bemenetek száma: 4; Ellenállás bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 16; Analóg kimenetek száma: 2 |
Frekvencia bemenetek száma | 4 |
---|---|
Ellenállás bemenetek száma | 2 |
Digitális bemenetek száma | 16 |
Analóg bemenetek száma | 4 |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 0...20 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...32 |
Digitális kimenetek száma | 16 |
---|---|
Analóg kimenetek száma | 2 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0,2...10 |
PWM kimenetek száma | 12 |
PWM-I kimenetek száma | 2 |
Paraméterezési lehetőségek | Bemeneti/kimeneti funkciók |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
CAN interfészek száma | 2 |
---|
MTTF [év] | 91 |
---|
Súly [g] | 1129,5 |
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|