Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 12 / 24 |
Áramfelvétel [mA] | < 792; (24 V DC; kapcsolt kimenetekkel: < 5792 mA) |
Teljesítményfelvétel [W] | 19 |
Audio kimenet | Stereo Line-Out |
---|
Paraméterezési lehetőségek | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
Operációs rendszer | Embedded Linux 4.14 |
Kommunikációs interfész | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
CAN interfészek száma | 2 |
Ethernet interfészek száma | 1 |
USB interfészek száma | 1 |
Átviteli sebesség | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokoll | CANopen; SAE J1939; szabad protokoll |
Futófelület | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interfész | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Átviteli sebesség | 100 MBit/s | |
Protokoll | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Átviteli sebesség | < 480 MBit/s |
---|---|
Verzió | 2.0 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...85 | ||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) | ||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 | ||
Védettség | IP 65; IP 67; (erenként tömített bepattintott csatlakozóval és betekert M12-es csatlakozóval és tömítőkupakkal: IP 67) | ||
Szennyezési fok | 2 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||||||||||
Só spray teszt |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [év] | 46 |
Súly [g] | 1040,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerelés módja | Fel- / beépítés | ||||||
Méretek [mm] | 176,6 x 114,1 x 41 | ||||||
Anyagok | fröccsöntött aluminium porbevonatú; kijelző: üveg tükröződésmentes és edzett | ||||||
Információk az élettartamról |
|
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
||||
Kijelző felbontása | 800 x 480 | ||||
Kijelző típusa | színes kijelző | ||||
Kijelző méret | 5" | ||||
Képarány | 16:10 | ||||
Kijelző háttérmegvilágítás | LED | ||||
Színmélység | 24 Bit | ||||
Fényerősség [cd/m²] | < 1000; (beállítható: 0...100 %; Lépéstávolság: 1 %) | ||||
Kontrasztarány | 1000:1 |
Processzor | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Munkamemória | 1 GByte RAM |
Háttértár | 2 GByte Flash |
Valós idejű óra | igen; UTC, háttérteleppel |
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|